Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BOH003K

BOH DI-M03-001-02-S49F

Farklı ışık türlerinde dağınık sensör kafaları

Seri
M03
Boyut
Ø 3 x 8 mm
Arayüz
amplifikatör anahtarlaması için
Çalışma prensibi
Optik sensör kafası
Optik çalışma prensibi
Cisimden yansımalı sensör, enerjik
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Seri
M03
Boyut
Ø 3 x 8 mm
Arayüz
amplifikatör anahtarlaması için
Çalışma prensibi
Optik sensör kafası
Optik çalışma prensibi
Cisimden yansımalı sensör, enerjik
Işın özelliği
Iraksak
Işık tipi
LED kızılötesi
Aralık
0...12 mm
Bağlantı
Konnektörlü kablo, M8x1-dişi, 2 m, PUR
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik
Algılama yüzey malzemesi
PMMA
Montaj
M3 Somun
En küçük parça tipik
0.1 mm
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 13.0
27-27-09-05
ECLASS 14.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ECLASS 9.0
27-27-09-05
ECLASS 9.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
ETIM 8.0
EC001821
ETIM 9.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.