Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BOH005N

BOH TI-G02-008-01-S49F

Farklı ışık türlerinde ışın sensörü kafaları

Seri
G02
Boyut
Ø 2 x 8 mm
Arayüz
amplifikatör anahtarlaması için
Çalışma prensibi
Optik sensör kafası
Optik çalışma prensibi
Geçiş ışınlı sensör
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Seri
G02
Boyut
Ø 2 x 8 mm
Arayüz
amplifikatör anahtarlaması için
Çalışma prensibi
Optik sensör kafası
Optik çalışma prensibi
Geçiş ışınlı sensör
Işın özelliği
Iraksak
Işık tipi
LED kızılötesi
Işık bölgesi boyutu
Ø 30 mm 100 mm'de
Aralık
0...800 mm
Bağlantı
Konnektörlü kablo, M8x1-dişi, 1 m, PUR
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik
Algılama yüzey malzemesi
Epoksi
Montaj
Çap 2.0 mm
En küçük parça tipik
0.2 mm
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 13.0
27-27-09-05
ECLASS 14.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ECLASS 9.0
27-27-09-05
ECLASS 9.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.