benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Mikromote - optik sensör kafaları
Seri
M03
Boyut
Ø 3 x 8 mm
Arayüz
amplifikatör anahtarlaması için
Çalışma prensibi
Optik sensör kafası
Optik çalışma prensibi
Geçiş ışınlı sensör
Alternatif ürün
BOH0064
Mikromote - optik sensör kafaları
BOH TI-M03-012-01-S49F
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BOH TI-M03-001-01-S49F | BOH TI-M03-012-01-S49F | |
|
149,69 EUR
Liste fiyatı
|
162,51 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | M03 | M03 |
|---|---|---|
| Boyut | Ø 3 x 8 mm | Ø 3 x 8 mm |
| Arayüz | amplifikatör anahtarlaması için | amplifikatör anahtarlaması için |
| Çalışma prensibi | Optik sensör kafası | Optik sensör kafası |
| Optik çalışma prensibi | Geçiş ışınlı sensör | Geçiş ışınlı sensör |
| Işın özelliği | Iraksak | Iraksak |
| Işık tipi | LED kızılötesi | LED kızılötesi |
| Işık bölgesi boyutu | Ø 30 mm | Ø 30 mm 100 mm'de |
| Aralık | 0...300 mm | 0...800 mm |
| Bağlantı | Konnektörlü kablo, M8x1-dişi, 1 m, PUR | Konnektörlü kablo, M8x1-dişi, 1 m, PUR |
| Dış gövde malzemesi | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik |
| Algılama yüzey malzemesi | Epoksi | Epoksi |
| Montaj | M3 Somun | M3 Somun |
| En küçük parça tipik | 0.10 mm | 0.2 mm |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor