benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Mikromote - optik sensör kafaları
Seri
M5
Boyut
Ø 5 x 10 mm
Arayüz
amplifikatör anahtarlaması için
Çalışma prensibi
Optik sensör kafası
Optik çalışma prensibi
Geçiş ışınlı sensör
Alternatif ürün
BOH006A
Mikromote - optik sensör kafaları
BOH TI-M05-013-01-S49F
kullanılabilirlik
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BOH TI-M05-003-01-S49F | BOH TI-M05-013-01-S49F | |
|
139,67 EUR
Liste fiyatı
|
154,18 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | M5 | M5 |
|---|---|---|
| Boyut | Ø 5 x 10 mm | Ø 5 x 10 mm |
| Arayüz | amplifikatör anahtarlaması için | amplifikatör anahtarlaması için |
| Çalışma prensibi | Optik sensör kafası | Optik sensör kafası |
| Optik çalışma prensibi | Geçiş ışınlı sensör | Geçiş ışınlı sensör |
| Işın özelliği | Iraksak | Iraksak |
| Işık tipi | LED kızılötesi | LED kızılötesi |
| Işık bölgesi boyutu | Ø 30 mm | Ø 30 mm |
| Aralık | 0...1 m | 0...2 m |
| Bağlantı | Konnektörlü kablo, M8x1-dişi, 1 m, PUR | Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 1 m, PUR |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı | Pirinç, nikel kaplamalı |
| Algılama yüzey malzemesi | PMMA | PMMA |
| Montaj | Somun M5 | Somun M5 |
| En küçük parça tipik | 0.10 mm | 0.40 mm |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor