Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BOH00FJ

BOH AI-R396-039-02-S49F

Farklı uzunluklarda ışık bantları

Boyut
22 x 11 x 180 mm
Çalışma prensibi
Optik sensör kafası
Optik çalışma prensibi
Geçiş ışınlı sensör
Benzersiz optik özellik
Işık dizisi
Işık tipi
LED kızılötesi
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
22 x 11 x 180 mm
Çalışma prensibi
Optik sensör kafası
Optik çalışma prensibi
Geçiş ışınlı sensör
Benzersiz optik özellik
Işık dizisi
Işık tipi
LED kızılötesi
Aktif uzunluk AL 1
160 mm
Aralık
10...500 mm
Bağlantı
Konnektörlü kablo, M8x1-dişi, 3-pin, 2 m, PUR
Dış gövde malzemesi
Alüminyum, anodize, siyah
Algılama yüzey malzemesi
PMMA
Montaj
Vida M4 (3x)
En küçük parça tipik
2.4 mm
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 13.0
27-27-09-05
ECLASS 14.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ECLASS 9.0
27-27-09-05
ECLASS 9.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002549
ETIM 5.0
EC002549
ETIM 6.0
EC002549
ETIM 7.0
EC002549
ETIM 8.0
EC002549
ETIM 9.0
EC002549
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.