benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Işık düğmesi
Seri
12M
Boyut
Ø 12 x 65 mm
Arayüz
PNP Normalde açık (NO)
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Cisimden yansımalı sensör, enerjik
Alternatif ürün
BOS01Y0
Işık düğmesi
BOS 12M-PS-RD11-02
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BOS 12M-PS-1YA-BO-C-03 | BOS 12M-PS-RD11-02 | |
|
-
Liste fiyatı
|
66,85 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | 12M | 12M |
|---|---|---|
| Boyut | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 60 mm |
| Arayüz | PNP Normalde açık (NO) | PNP Normalde açık (NO) |
| Çalışma prensibi | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör |
| Optik çalışma prensibi | Cisimden yansımalı sensör, enerjik | Cisimden yansımalı sensör, enerjik |
| Işın özelliği | Iraksak | Iraksak |
| Işık tipi | LED, kırmızı ışık | Kırmızı ışık |
| Aralık | 0...100 mm | 1...100 mm |
| Bağlantı | Kablo, 3.00 m, PVC | Kablo, 2.00 m, PVC |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı | Pirinç, nikel kaplamalı |
| Algılama yüzey malzemesi | PMMA | PMMA |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
cULus CE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Marka | Global | Global |
| Işık bölgesi boyutu | - | Ø 8 mm 100 mm'de |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor