benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Işık düğmesi
Seri
18E
Boyut
Ø 18 x 70 mm
Arayüz
PNP Normalde kapalı (NC)
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Cisimden yansımalı sensör, enerjik
Alternatif ürün
BOS01KF
Işık düğmesi
BOS 18E-PA-RD21-S4
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BOS 18E-PO-1YA-E5-D-S4 | BOS 18E-PA-RD21-S4 | |
|
-
Liste fiyatı
|
121,23 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | 18E | 18E |
|---|---|---|
| Boyut | Ø 18 x 70 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Arayüz | PNP Normalde kapalı (NC) |
PNP Normalde açık (NO) PNP Normalde kapalı (NC) |
| Çalışma prensibi | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör |
| Optik çalışma prensibi | Cisimden yansımalı sensör, enerjik | Cisimden yansımalı sensör, enerjik |
| Işın özelliği | Iraksak | Iraksak |
| Işık tipi | LED, kırmızı ışık | LED, kırmızı ışık |
| Aralık | 0...100 mm | 250 mm |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Dış gövde malzemesi | Paslanmaz çelik (1.4571) | Paslanmaz çelik (1.4404) |
| Algılama yüzey malzemesi | Cam | Cam |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
cULus CE |
CE UKCA cULus Ecolab WEEE |
| Special characteristics | - | Washdown |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor