benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Işık düğmesi
Seri
18M
Boyut
Ø 18 x 62 mm
Arayüz
PNP normalde açık (NO)
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Cisimden yansımalı sensör, enerjik
Alternatif ürün
BOS01TZ
Işık düğmesi
BOS 18M-PS-ID25-S4
kullanılabilirlik
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BOS 18M-PS-1XA-E4-C-00,85 | BOS 18M-PS-ID25-S4 | |
|
-
Liste fiyatı
|
100,84 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | 18M | 18M |
|---|---|---|
| Boyut | Ø 18 x 62 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Arayüz | PNP normalde açık (NO) | PNP Normalde açık (NO) |
| Çalışma prensibi | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör |
| Optik çalışma prensibi | Cisimden yansımalı sensör, enerjik | Cisimden yansımalı sensör, enerjik |
| Işın özelliği | Iraksak | Iraksak |
| Işık tipi | Kızıl ötesi ışık | LED kızılötesi |
| Aralık | 0...100 mm | 1...100 mm |
| Bağlantı | Kablo, 0.85 m, PVC | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı | Pirinç, nikel kaplamalı |
| Algılama yüzey malzemesi | PMMA | Cam, parlama önleyici |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
cULus CE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Dağıtım kapsamı | - |
Somun M18x1 (2x) Kullanıcı el kitabı |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor