benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Plastik ve cam fiber (fiberglass) için fiber tabanlı cihazlar
Seri
73K
Boyut
9 x 30 x 68 mm
Arayüz
PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC)
Çalışma prensibi
Fiber optik cihaz
Giriş fonksiyonu
Sn öğretme
Alternatif ürün
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BOS 73K-PU-1FR-C-S75-00,1 | BFB 75K-002-P-S75 | |
|
-
Liste fiyatı
|
209,61 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | 73K | 75K |
|---|---|---|
| Boyut | 9 x 30 x 68 mm | 10.4 x 35.4 x 84 mm |
| Arayüz | PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC) | PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC) |
| Çalışma prensibi | Fiber optik cihaz | Fiber optik cihaz |
| Giriş fonksiyonu | Sn öğretme |
Sn öğretme Anahtar devre dışı açık/kapalı |
| Ayarlama |
Gecikme süresi Öğretme modu manuel/oto Hassasiyet seviyesi LCD ekran fonksiyonu Zaman fonksiyonu Anahtar devre dışı açık/kapalı Işık-açık/karanlık-açık Gecikme Hassasiyet (Sn) |
LCD okuma yönü Zaman fonksiyonu Fabrika ayarı (Sıfırlama) Mod normal/İnce/hızlı/uzak Tek pals süresi Nominal anahtarlama mesafesi (Sn), 2 değer Ekran açık/kapalı Gecikme süresi Anahtar devre dışı açık/kapalı Işık-açık/karanlık-açık Hassasiyet (Sn) |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Işık tipi | LED, kırmızı ışık | LED, kırmızı ışık |
| Bağlantı | Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 4-kutup, 0.10 m, PUR | Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup |
| Dış gövde malzemesi | PC | ABS |
| Anahtarlama frekansı | 1000 Hz/833 Hz | 8000 Hz /1000 Hz/125 Hz |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE EAC |
cULus CE WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor