benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Işık düğmesi
Seri
12M
Boyut
Ø 12 x 70 mm
Arayüz
PNP Normalde açık (NO)
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Cisimden yansımalı sensör, enerjik
Alternatif ürün
BOS01TP
Işık düğmesi
BOS 12M-PS-RD10-S4
kullanılabilirlik
BOS01Y2
Işık düğmesi
BOS 12M-PS-ID10-S4
kullanılabilirlik
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
Önerilen alternatif
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
|
| BOS 12M-PS-1PD-S4-C | BOS 12M-PS-RD10-S4 | BOS 12M-PS-ID10-S4 | |
|
-
Liste fiyatı
|
74,78 EUR
Liste fiyatı
|
74,78 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | 12M | 12M | 12M |
|---|---|---|---|
| Boyut | Ø 12 x 70 mm | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 60 mm |
| Arayüz | PNP Normalde açık (NO) | PNP Normalde açık (NO) | PNP Normalde açık (NO) |
| Çalışma prensibi | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör |
| Optik çalışma prensibi | Cisimden yansımalı sensör, enerjik | Cisimden yansımalı sensör, enerjik | Cisimden yansımalı sensör, enerjik |
| Işın özelliği | Iraksak | Iraksak | Iraksak |
| Işık tipi | Kızıl ötesi ışık | LED, kırmızı ışık | LED kızılötesi |
| Aralık | 0...400 mm | 0...250 mm | 1...400 mm |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı | Pirinç, nikel kaplamalı | Pirinç, nikel kaplamalı |
| Algılama yüzey malzemesi | PMMA | PMMA | PMMA |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Marka | Global | Global | - |
| Işık bölgesi boyutu | - | 28 x 28 mm 250 mm'de | 45 x 45 mm 400 mm'de |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor