benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Retro-yansıtıcı sensörler
Seri
26K
Boyut
17 x 50 x 50 mm
Arayüz
NPN: Normalde açık (NO)
NPN: Normalde kapalı (NC)
NPN: Normalde kapalı (NC)
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Retro reflektif sensör
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
| BOS 26K-NA-1LQP-S4-C | BOS 26K-PA-1LQP-S4-C | |
|
384,74 EUR
Liste fiyatı
|
384,74 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | 26K | 26K |
|---|---|---|
| Boyut | 17 x 50 x 50 mm | 17 x 50 x 50 mm |
| Arayüz |
NPN: Normalde açık (NO) NPN: Normalde kapalı (NC) |
PNP Normalde açık (NO) PNP Normalde kapalı (NC) |
| Çalışma prensibi | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör |
| Optik çalışma prensibi | Retro reflektif sensör | Retro reflektif sensör |
| Benzersiz optik özellik | Koaksiyel optik | Koaksiyel optik |
| Işın özelliği | Kolime edilmiş | Kolime edilmiş |
| Işık tipi | Lazer kırmızı ışık | Lazer kırmızı ışık |
| Işık bölgesi boyutu | Ø 20 mm 20 m'de | Ø 20 mm 20 m'de |
| Aralık | 0...25 m | 0...25 m |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Dış gövde malzemesi | ABS | ABS |
| Algılama yüzey malzemesi | PMMA | PMMA |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
cULus CE WEEE |
cULus CE WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor