benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Karşılıklı tip sensörler
Seri
15K
Boyut
13 x 28 x 59.5 mm
Arayüz
PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC)
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Geçiş ışınlı sensör (alıcı)
Alternatif ürün
BOS0126
Karşılıklı tip sensörler
BOS 5K-PS-IX10-S75
kullanılabilirlik
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BLE 15K-S-F5-P-S75 | BOS 5K-PS-IX10-S75 | |
|
-
Liste fiyatı
|
44,52 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | 15K | 5K |
|---|---|---|
| Boyut | 13 x 28 x 59.5 mm | 10.8 x 43.5 x 19.5 mm |
| Arayüz | PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC) | PNP Normalde açık (NO) |
| Çalışma prensibi | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör |
| Optik çalışma prensibi | Geçiş ışınlı sensör (alıcı) | Geçiş ışınlı sensör |
| Işık tipi | Kızıl ötesi ışık | Kızıl ötesi ışık |
| Aralık | 0...5 m | 0...20 m |
| Bağlantı | Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup |
| Dış gövde malzemesi | ABS |
PC PBT |
| Algılama yüzey malzemesi | PMMA | PMMA |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE |
cULus CE WEEE UKCA |
| Işın özelliği | - | Iraksak |
| Işık bölgesi boyutu | - | Ø 90 mm 2 m'de |
| Marka | - | Global |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor