benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Retro-yansıtıcı sensörler
Seri
08M
Boyut
Ø 8 x 50 mm
Arayüz
PNP Normalde kapalı (NC)
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Retro reflektif sensör
Alternatif ürün
BOS01RN
Retro-yansıtıcı sensörler
BOS 08E-PO-PR20-00,2-S49
kullanılabilirlik
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BOS 08M-PO-PR11-02 | BOS 08E-PO-PR20-00,2-S49 | |
|
-
Liste fiyatı
|
107,64 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | 08M | 08E |
|---|---|---|
| Boyut | Ø 8 x 50 mm | Ø 8 x 40 mm |
| Arayüz | PNP Normalde kapalı (NC) | PNP Normalde kapalı (NC) |
| Çalışma prensibi | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör |
| Optik çalışma prensibi | Retro reflektif sensör | Retro reflektif sensör |
| Işın özelliği | Iraksak | Iraksak |
| Işık tipi | LED, kırmızı ışık | LED, kırmızı ışık |
| Aralık | 0 m...550 mm | 30 mm...1 m |
| Bağlantı | Kablo, 2.00 m, PUR | Konnektörlü kablo, 0.20 m, PUR |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı | Paslanmaz çelik |
| Algılama yüzey malzemesi | PMMA | PMMA |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
cULus CE EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
| Işık bölgesi boyutu | - | Ø 3.0 mm Işık çıkışı |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor