benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Retro-yansıtıcı sensörler
Seri
12M
Boyut
Ø 12 x 70 mm
Arayüz
PNP Normalde açık (NO)
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Retro reflektif sensör
Alternatif ürün
BOS01TT
Retro-yansıtıcı sensörler
BOS 12M-PS-PR10-S4
kullanılabilirlik
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BOS 12M-PS-1QA-S4-C | BOS 12M-PS-PR10-S4 | |
|
-
Liste fiyatı
|
82,71 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | 12M | 12M |
|---|---|---|
| Boyut | Ø 12 x 70 mm | Ø 12 x 60 mm |
| Arayüz | PNP Normalde açık (NO) | PNP Normalde açık (NO) |
| Çalışma prensibi | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör |
| Optik çalışma prensibi | Retro reflektif sensör | Retro reflektif sensör |
| Işın özelliği | Iraksak | Iraksak |
| Işık tipi | LED, kırmızı ışık | LED, kırmızı ışık |
| Aralık | 0...1.5 m | 0...3 m |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı | Pirinç, nikel kaplamalı |
| Algılama yüzey malzemesi | PMMA | PMMA |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Marka | Global | Global |
| Işık bölgesi boyutu | - | Ø 160 mm 3 m'de |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor