Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Fiyatınız görüntülenemiyor
Teknik nedenlerden dolayı, bireysel koşullarınız şu anda sunucudan alınamıyor. Hala sipariş verebilirsiniz. Koşullarınız geri alınabildiği sürece, fiyatınızı içeren bir fatura oluşturulacak ve size e-posta ile gönderilecektir.
Durduruldu

BOS00TK

BOS 21M-NA-PT14-S4

Retro-yansıtıcı sensörler

Seri
21M
Boyut
15 x 50 x 42.5 mm
Arayüz
NPN Normalde açık (NO)
NPN Normalde kapalı (NC)
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Retro reflektif sensör
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Seri
21M
Boyut
15 x 50 x 42.5 mm
Arayüz
NPN Normalde açık (NO)
NPN Normalde kapalı (NC)
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Retro reflektif sensör
Benzersiz optik özellik
Koaksiyel optik
Şeffaflık algılama
Işık tipi
LED, kırmızı ışık
Aralık
0...2 m
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
Dış gövde malzemesi
Çinko, Döküm, toz kaplamalı
Alüminyum
Algılama yüzey malzemesi
PMMA
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Onay/Uyumluluk
cULus
CE
EAC
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 12.0
27-27-09-02
ECLASS 13.0
27-27-09-02
ECLASS 14.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ECLASS 8.1
27-27-09-02
ECLASS 9.0
27-27-09-02
ECLASS 9.1
27-27-09-02
ETIM 4.0
EC002717
ETIM 5.0
EC002717
ETIM 6.0
EC002717
ETIM 7.0
EC002717
ETIM 8.0
EC002717
ETIM 9.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.