benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Retro-yansıtıcı sensörler
Seri
21M
Boyut
15 x 50 x 42.5 mm
Arayüz
PNP Normalde açık (NO)
PNP Normalde kapalı (NC)
PNP Normalde kapalı (NC)
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Retro reflektif sensör
Alternatif ürün
BOS027M
Retro-yansıtıcı sensörler
BOS 21M-PAI-PR30-S4
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
| BOS 21M-PA-PR10-S4 | BOS 21M-PAI-PR30-S4 | BOS 21M-PA-PR10-S4S | |
|
-
Liste fiyatı
|
168,70 EUR
Liste fiyatı
|
171,31 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | 21M | 21M | 21M |
|---|---|---|---|
| Boyut | 15 x 50 x 42.5 mm | 15.4 x 51.1 x 42.7 mm | 15 x 50 x 42.5 mm |
| Arayüz |
PNP Normalde açık (NO) PNP Normalde kapalı (NC) |
IO-Link: 1.1 PNP: Normalde açık (NO) PNP: Normalde kapalı (NC) |
PNP Normalde açık (NO) PNP Normalde kapalı (NC) |
| Çalışma prensibi | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör |
| Optik çalışma prensibi | Retro reflektif sensör | Retro reflektif sensör | Retro reflektif sensör |
| Işın özelliği | Iraksak | Iraksak | - |
| Işık tipi | LED, kırmızı ışık | LED, kırmızı ışık | LED, kırmızı ışık |
| Aralık | 0...8 m | 0...10 m | 0...8 m |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Dış gövde malzemesi |
Çinko, Döküm, toz kaplamalı Alüminyum |
Çinko, Döküm, toz kaplamalı Çinko döküm |
Çinko, Döküm, toz kaplamalı Alüminyum |
| Algılama yüzey malzemesi | PMMA | PMMA | PMMA |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE Ecolab |
CE UKCA cULus WEEE |
| Special characteristics | - | Washdown | - |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor