benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Retro-yansıtıcı sensörler
Seri
35K
Boyut
15 x 60 x 60 mm
Arayüz
PNP normalde açık (NO)
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Retro reflektif sensör
Alternatif ürün
BOS01FN
Retro-yansıtıcı sensörler
BOS 23K-PA-RR10-S4
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BOS 35K-PS-1UD-S4-C | BOS 23K-PA-RR10-S4 | |
|
-
Liste fiyatı
|
114,08 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | 35K | 23K |
|---|---|---|
| Boyut | 15 x 60 x 60 mm | 23 x 51 x 52.4 mm |
| Arayüz | PNP normalde açık (NO) |
PNP Normalde açık (NO) PNP Normalde kapalı (NC) |
| Çalışma prensibi | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör |
| Optik çalışma prensibi | Retro reflektif sensör | Retro reflektif sensör |
| Işın özelliği | Iraksak | Iraksak |
| Işık tipi | LED, kırmızı ışık | LED, kırmızı ışık |
| Aralık | 0...4 m | 0...14 m |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Dış gövde malzemesi | PA 12 |
PC ABS |
| Algılama yüzey malzemesi | PMMA | PMMA |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus |
Ecolab CE cULus WEEE |
| Special characteristics | - | Washdown |
| Işık bölgesi boyutu | - | 300 x 300 mm 12 m'de |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor