benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Karşılıklı tip sensörler
Seri
35K
Boyut
15 x 60 x 60 mm
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Geçiş ışınlı sensör (Verici)
Işık tipi
Kızıl ötesi ışık
Alternatif ürün
BOS016E
Karşılıklı tip sensörler
BOS 23K-XT-RS11-S4
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BLS 35K-XX-1H-S4-L | BOS 23K-XT-RS11-S4 | |
|
-
Liste fiyatı
|
84,06 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | 35K | 23K |
|---|---|---|
| Boyut | 15 x 60 x 60 mm | 23 x 51 x 52.4 mm |
| Çalışma prensibi | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör |
| Optik çalışma prensibi | Geçiş ışınlı sensör (Verici) | Geçiş ışınlı sensör (Verici) |
| Işık tipi | Kızıl ötesi ışık | LED, kırmızı ışık |
| Işık bölgesi boyutu | Ø 11 mm Light exit | 600 x 600 mm 20 m'de |
| Aralık | 0...8 m | 0...25 m |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Dış gövde malzemesi | PA 12 |
PC ABS |
| Algılama yüzey malzemesi | PMMA | PMMA |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus |
CE Ecolab cULus WEEE |
| Special characteristics | - | Washdown |
| Giriş fonksiyonu | - | Test (Verici kapalı) |
| Işın özelliği | - | Iraksak |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor