benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Karşılıklı tip sensörler
Seri
21M
Boyut
15 x 50 x 42.5 mm
Arayüz
PNP Normalde açık (NO)
PNP Normalde kapalı (NC)
PNP Normalde kapalı (NC)
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Geçiş ışınlı sensör (alıcı)
Alternatif ürün
BOS027R
Karşılıklı tip sensörler
BOS 21M-PAI-RE30-S4
kullanılabilirlik
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BOS 21M-PA-IE10-S4 | BOS 21M-PAI-RE30-S4 | |
|
-
Liste fiyatı
|
175,35 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | 21M | 21M |
|---|---|---|
| Boyut | 15 x 50 x 42.5 mm | 15.4 x 51.1 x 42.7 mm |
| Arayüz |
PNP Normalde açık (NO) PNP Normalde kapalı (NC) |
IO-Link: 1.1 Normalde açık (NO) Normalde kapalı (NC) |
| Çalışma prensibi | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör |
| Optik çalışma prensibi | Geçiş ışınlı sensör (alıcı) | Geçiş ışınlı sensör (alıcı) |
| Işık tipi | Kızıl ötesi ışık | Kırmızı ışık |
| Aralık | 0...20 m | 0...20 m |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Dış gövde malzemesi |
Çinko, Döküm, toz kaplamalı Alüminyum |
Çinko, Döküm, toz kaplamalı Çinko döküm |
| Algılama yüzey malzemesi | PMMA | PMMA |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE Ecolab |
| Special characteristics | - | Washdown |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor