Farklı ışık türlerine sahip kübik ışın sensörleri
Bu ürün Classic portföyün bir parçasıdır, yani
Alternatif ürünler
|
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BOS 21M-XT-LS11-S4 | BLS 18KF-XX-1LT-S4-L | |
|
241,86 EUR
Liste fiyatı
|
153,51 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | 21M | 18KF |
|---|---|---|
| Boyut | 15 x 50 x 42.5 mm | Ø 18 x 71.5 mm |
| Giriş fonksiyonu | Test (Verici kapalı) | Test (Verici kapalı) |
| Çalışma prensibi | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör |
| Optik çalışma prensibi | Geçiş ışınlı sensör (Verici) | Geçiş ışınlı sensör (Verici) |
| Işık tipi | Lazer kırmızı ışık | Lazer kırmızı ışık |
| Aralık | 0...60 m | 0...60 m |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Dış gövde malzemesi |
Çinko, Döküm, toz kaplamalı Alüminyum |
PBT |
| Algılama yüzey malzemesi | PMMA | PMMA |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Marka | - | Global |