benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Plastik ve cam fiber (fiberglass) için fiber tabanlı cihazlar
Seri
72K
Boyut
10 x 40.1 x 73.5 mm
Arayüz
PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC)
Çalışma prensibi
Fiber optik cihaz
Giriş fonksiyonu
SET düğmesiyle aynı fonksiyon
Anahtar devre dışı açık/kapalı
Anahtar devre dışı açık/kapalı
Alternatif ürün
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BOS 72K-PU-RA20-S75 | BFB 75K-002-P-S75 | |
|
233,17 EUR
Liste fiyatı
|
209,61 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | 72K | 75K |
|---|---|---|
| Boyut | 10 x 40.1 x 73.5 mm | 10.4 x 35.4 x 84 mm |
| Arayüz | PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC) | PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC) |
| Çalışma prensibi | Fiber optik cihaz | Fiber optik cihaz |
| Giriş fonksiyonu |
SET düğmesiyle aynı fonksiyon Anahtar devre dışı açık/kapalı |
Sn öğretme Anahtar devre dışı açık/kapalı |
| Ayarlama |
Anahtarlama frekansı 5000/1000 Hz LCD okuma yönü Zaman fonksiyonu Fabrika ayarı (Sıfırlama) Nominal anahtarlama mesafesi (Sn), 2 değer Ekran açık/kapalı Gecikme süresi Işık-açık/karanlık-açık Öğretme modu normal/ince Hassasiyet (Sn) |
LCD okuma yönü Zaman fonksiyonu Fabrika ayarı (Sıfırlama) Mod normal/İnce/hızlı/uzak Tek pals süresi Nominal anahtarlama mesafesi (Sn), 2 değer Ekran açık/kapalı Gecikme süresi Anahtar devre dışı açık/kapalı Işık-açık/karanlık-açık Hassasiyet (Sn) |
| Çalışma voltajı Ub | 12...24 VDC | 10th..30 VDC |
| Işık tipi | LED, kırmızı ışık | LED, kırmızı ışık |
| Bağlantı | Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup |
| Dış gövde malzemesi | ABS | ABS |
| Anahtarlama frekansı | 5000 Hz/1000 Hz | 8000 Hz /1000 Hz/125 Hz |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor