benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Karşılıklı tip sensörler
Seri
2K
Boyut
7.6 x 25.1 x 13 mm
Arayüz
PNP Normalde açık (NO)
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Geçiş ışınlı sensör (alıcı)
Alternatif ürün
BOS0212
Karşılıklı tip sensörler
BOS R020K-PS-RX11-00,2-S75
kullanılabilirlik
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BOS 2K-PS-RE10-00,2-S75 | BOS R020K-PS-RX11-00,2-S75 | |
|
-
Liste fiyatı
|
143,89 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | 2K | R020K |
|---|---|---|
| Boyut | 7.6 x 25.1 x 13 mm | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm |
| Arayüz | PNP Normalde açık (NO) | PNP Normalde açık (NO) |
| Çalışma prensibi | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör |
| Optik çalışma prensibi | Geçiş ışınlı sensör (alıcı) | Geçiş ışınlı sensör |
| Işık tipi | LED, kırmızı ışık | LED, kırmızı ışık |
| Aralık | 0...1.2 m | 0...2 m |
| Bağlantı | Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 4-kutup, 0.20 m | Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 4-kutup, 0.20 m, PVC |
| Dış gövde malzemesi | ABS |
PC PBT |
| Algılama yüzey malzemesi | PMMA | PMMA |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk | CE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Işık bölgesi boyutu | - | Ø 23 mm 500 mm'de |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor