benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Arka plan bastırma özelliğine sahip olan cisimden yansımalı sensör
Seri
2K
Boyut
7.6 x 25.1 x 13.5 mm
Arayüz
PNP Normalde açık (NO)
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Cisimden yansımalı sensör, üçgen şeklinde
Alternatif ürün
BOS020M
Işık düğmesi
BOS R020K-PS-RF11-00,2-S49
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BOS 2K-PS-RH11-00,2-S49 | BOS R020K-PS-RF11-00,2-S49 | |
|
-
Liste fiyatı
|
113,30 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | 2K | R020K |
|---|---|---|
| Boyut | 7.6 x 25.1 x 13.5 mm | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm |
| Arayüz | PNP Normalde açık (NO) | PNP Normalde açık (NO) |
| Çalışma prensibi | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör |
| Optik çalışma prensibi | Cisimden yansımalı sensör, üçgen şeklinde | Cisimden yansımalı sensör, sabit HGA |
| Benzersiz optik özellik | Arka plan bastırma | Arka plan bastırma |
| Işın özelliği | Odak, tipik olarak 15 mm | Odak, tipik olarak 15 mm |
| Işık tipi | LED, kırmızı ışık | LED, kırmızı ışık |
| Işık bölgesi boyutu | Ø 1 mm odak noktasında | Ø 3 mm 15 mm'de |
| Aralık | 1...30 mm | 1...30 mm |
| Bağlantı | Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.20 m, PVC | Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.20 m, PVC |
| Dış gövde malzemesi | ABS | ABS |
| Algılama yüzey malzemesi | PMMA | PMMA |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk | CE |
CE cULus WEEE UKCA |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor