benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Işık düğmesi
Seri
5K
Boyut
10.8 x 32.7 x 19.5 mm
Arayüz
NPN: Normalde açık (NO)
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Cisimden yansımalı sensör, enerjik
Alternatif ürün
BOS02A0
Işık düğmesi
BOS R090K-NU-ID11-02
kullanılabilirlik
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BOS 5K-NS-ID10-02 | BOS R090K-NU-ID11-02 | |
|
30,23 EUR
Liste fiyatı
|
86,37 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | 5K | R090K |
|---|---|---|
| Boyut | 10.8 x 32.7 x 19.5 mm | 10.7 x 32.7 x 19.5 mm |
| Arayüz | NPN: Normalde açık (NO) | NPN normalde açık / normalde kapalı(NO/NC) |
| Çalışma prensibi | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör |
| Optik çalışma prensibi | Cisimden yansımalı sensör, enerjik | Cisimden yansımalı sensör, enerjik |
| Işın özelliği | Iraksak | Iraksak |
| Işık tipi | Kızıl ötesi ışık | LED kızılötesi |
| Aralık | 0...900 mm | 0...1000 mm |
| Bağlantı | Kablo, 2.00 m, PVC | Kablo, 2.00 m, PVC |
| Dış gövde malzemesi |
PC PBT |
PC PBT |
| Algılama yüzey malzemesi | PMMA | PMMA |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE UKCA WEEE |
| Marka | Global | - |
| Işık bölgesi boyutu | - | Ø 70 mm 500 mm'de |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor