benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Karşılıklı tip sensörler
Seri
5K
Boyut
10.8 x 43.5 x 19.5 mm
Arayüz
PNP Normalde kapalı (NC)
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Geçiş ışınlı sensör
Alternatif ürün
BOS02AR
Karşılıklı tip sensörler
BOS R090K-PU-RX10-S75
kullanılabilirlik
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BOS 5K-PO-IX10-S75 | BOS R090K-PU-RX10-S75 | |
|
-
Liste fiyatı
|
127,18 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | 5K | R090K |
|---|---|---|
| Boyut | 10.8 x 43.5 x 19.5 mm | 10.7 x 43.5 x 19.5 mm |
| Arayüz | PNP Normalde kapalı (NC) | PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC) |
| Çalışma prensibi | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör |
| Optik çalışma prensibi | Geçiş ışınlı sensör | Geçiş ışınlı sensör |
| Işık tipi | Kızıl ötesi ışık | LED, kırmızı ışık |
| Işık bölgesi boyutu | Ø 90 mm 2 m'de | - |
| Aralık | 0...20 m | 0...20 m |
| Bağlantı | Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M8x1, 4-kutup |
| Dış gövde malzemesi |
PC PBT |
PC PBT |
| Algılama yüzey malzemesi | PMMA | PMMA |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE UKCA WEEE |
| Marka | Global | - |
| Işın özelliği | - | Iraksak |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor