benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
M18 dişli ve farklı ışık tiplerine sahip silindirik geçişli fotoelektrik sensörler
Seri
18K
Boyut
Ø 18 x 88 mm
Arayüz
Tristör + diyot köprüsü: Normalde açık (NO)
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Geçiş ışınlı sensör (alıcı)
Alternatif ürün
BOS00CJ
Karşılıklı tip sensörler
BLE 18KF-PA-1PP-C-02
kullanılabilirlik
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BLE 18K-WS-7P-BO-L-03 | BLE 18KF-PA-1PP-C-02 | |
|
154,18 EUR
Liste fiyatı
|
79,11 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | 18K | 18KF |
|---|---|---|
| Boyut | Ø 18 x 88 mm | Ø 18 x 77 mm |
| Arayüz | Tristör + diyot köprüsü: Normalde açık (NO) |
PNP Normalde açık (NO) PNP Normalde kapalı (NC) |
| Çalışma prensibi | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör |
| Optik çalışma prensibi | Geçiş ışınlı sensör (alıcı) | Geçiş ışınlı sensör (alıcı) |
| Işık tipi | Kızıl ötesi ışık | Kızıl ötesi ışık |
| Aralık | 0...16 m | 0...20 m |
| Bağlantı | Kablo, 3.00 m, PVC | Kablo, 2.00 m, PVC |
| Dış gövde malzemesi | PA 12 | PBT |
| Algılama yüzey malzemesi | PMMA | PMMA |
| Çalışma voltajı Ub | 20...240 VAC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Marka | - | Global |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor