benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Retro-yansıtıcı sensörler
Seri
18M
Boyut
Ø 18 x 77 mm
Arayüz
NPN Normalde açık (NO)
NPN Normalde kapalı (NC)
NPN Normalde kapalı (NC)
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Retro reflektif sensör
Alternatif ürün
BOS01R5
Retro-yansıtıcı sensörler
BOS 18M-NA-LR20-S4
kullanılabilirlik
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BOS 18M-NA-LR10-02 | BOS 18M-NA-LR20-S4 | |
|
-
Liste fiyatı
|
159,75 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | 18M | 18M |
|---|---|---|
| Boyut | Ø 18 x 77 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Arayüz |
NPN Normalde açık (NO) NPN Normalde kapalı (NC) |
NPN Normalde açık (NO) NPN Normalde kapalı (NC) |
| Çalışma prensibi | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör |
| Optik çalışma prensibi | Retro reflektif sensör | Retro reflektif sensör |
| Işık tipi | Lazer kırmızı ışık | Lazer kırmızı ışık |
| Aralık | 0...16 m | 0...16 m |
| Bağlantı | Kablo, 2.00 m, PVC | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı | Pirinç, nikel kaplamalı |
| Algılama yüzey malzemesi | PMMA | Cam |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus EAC WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Işın özelliği | - | Kolime edilmiş |
| Işık bölgesi boyutu | - | Ø 10 mm 16 m'de |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor