benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Farklı ışık türlerine sahip 3.5 m menzile kadar kübik difüzör sensörleri
Seri
50K
Boyut
28.5 x 80.5 x 62 mm
Arayüz
PNP Normalde açık (NO)
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Cisimden yansımalı sensör, üçgen şeklinde
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
|
Alternatif
|
|
|
|
|
|
| BOS 50K-PSV-RH12-S4 | BOS 50K-PS-RH12-S4 | |
|
209,00 EUR
Liste fiyatı
|
203,50 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | 50K | 50K |
|---|---|---|
| Boyut | 28.5 x 80.5 x 62 mm | 28.5 x 80.5 x 62 mm |
| Arayüz | PNP Normalde açık (NO) | PNP Normalde açık (NO) |
| Çalışma prensibi | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör |
| Optik çalışma prensibi | Cisimden yansımalı sensör, üçgen şeklinde | Cisimden yansımalı sensör, üçgen şeklinde |
| Benzersiz optik özellik | Arka plan bastırma | Arka plan bastırma |
| Işın özelliği | Iraksak | Iraksak |
| Işık tipi | LED, kırmızı ışık | LED, kırmızı ışık |
| Işık bölgesi boyutu | 60 x 60 mm Sr'de | 60 x 60 mm Sr'de |
| Aralık | 200...2000 mm | 200...2000 mm |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Dış gövde malzemesi |
PC ABS |
PC ABS |
| Algılama yüzey malzemesi | Cam | Cam |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor