benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Işık düğmesi
Seri
5K
Boyut
10.8 x 43.2 x 19.5 mm
Arayüz
NPN Normalde açık (NO)
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Cisimden yansımalı sensör, üçgen şeklinde
Alternatif ürün
BOS029F
Işık düğmesi
BOS R090K-NU-RH10-S49
kullanılabilirlik
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BOS 5K-NS-RH12-S49 | BOS R090K-NU-RH10-S49 | |
|
-
Liste fiyatı
|
114,69 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | 5K | R090K |
|---|---|---|
| Boyut | 10.8 x 43.2 x 19.5 mm | 10.7 x 43.5 x 19.5 mm |
| Arayüz | NPN Normalde açık (NO) | NPN normalde açık / normalde kapalı(NO/NC) |
| Çalışma prensibi | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör |
| Optik çalışma prensibi | Cisimden yansımalı sensör, üçgen şeklinde | Cisimden yansımalı sensör, üçgen şeklinde |
| Benzersiz optik özellik | Arka plan bastırma | Arka plan bastırma |
| Işık tipi | LED, kırmızı ışık | LED, kırmızı ışık |
| Aralık | 40...200 mm | 20...350 mm |
| Bağlantı | Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup | Konnektör, M8x1, 3-kutup |
| Dış gövde malzemesi |
PC PBT |
PC PBT |
| Algılama yüzey malzemesi | PMMA | PMMA |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
cULus CE WEEE EAC |
cULus CE UKCA WEEE |
| Marka | Global | - |
| Işın özelliği | - | Focus, typical at 90 mm |
| Işık bölgesi boyutu | - | Ø 4.5 mm 60 mm'de |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor