benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Işık düğmesi
Seri
Q08M
Boyut
8 x 59 x 8 mm
Arayüz
PNP: Normalde kapalı (NC)
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Cisimden yansımalı sensör, üçgen şeklinde
Alternatif ürün
BOS026T
Işık düğmesi
BOS Q08M-PS-KF21-S49
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BOS Q08M-PO-KF20-S49 | BOS Q08M-PS-KF21-S49 | |
|
138,23 EUR
Liste fiyatı
|
122,36 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | Q08M | Q08M |
|---|---|---|
| Boyut | 8 x 59 x 8 mm | 8 x 59 x 8 mm |
| Arayüz | PNP: Normalde kapalı (NC) | PNP Normalde açık (NO) |
| Çalışma prensibi | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör |
| Optik çalışma prensibi | Cisimden yansımalı sensör, üçgen şeklinde | Cisimden yansımalı sensör, üçgen şeklinde |
| Benzersiz optik özellik | Sabitlenmiş arka plan bastırma | Sabitlenmiş arka plan bastırma |
| Işın özelliği | Iraksak | Iraksak |
| Işık tipi | Kırmızı ışık | LED, kırmızı ışık |
| Işık bölgesi boyutu | Ø 3 mm 50 mm'de | Ø 3 mm Işık çıkışı |
| Aralık | 5...50 mm | 5...30 mm |
| Bağlantı | Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup | Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup |
| Dış gövde malzemesi | Çinko, Döküm, nikel kaplamalı | Çinko, Döküm, nikel kaplamalı |
| Algılama yüzey malzemesi | PMMA/PC | PMMA |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor