benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Karşılıklı tip sensörler
Seri
Q08M
Boyut
8 x 44 x 8 mm
Arayüz
PNP Normalde açık (NO)
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Geçiş ışınlı sensör (alıcı)
Alternatif ürün
BOS0268
Karşılıklı tip sensörler
BOS Q08M-PS-LE21-02
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
| BOS Q08M-PS-LE20-02 | BOS Q08M-PS-LE21-02 | BOS Q08M-PS-LE21-03 | |
|
-
Liste fiyatı
|
87,24 EUR
Liste fiyatı
|
87,24 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | Q08M | Q08M | Q08M |
|---|---|---|---|
| Boyut | 8 x 44 x 8 mm | 8 x 44 x 8 mm | 8 x 44 x 8 mm |
| Arayüz | PNP Normalde açık (NO) | PNP Normalde açık (NO) | PNP Normalde açık (NO) |
| Çalışma prensibi | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör |
| Optik çalışma prensibi | Geçiş ışınlı sensör (alıcı) | Geçiş ışınlı sensör (alıcı) | Geçiş ışınlı sensör (alıcı) |
| Işık tipi | Lazer kırmızı ışık | Lazer kırmızı ışık | Lazer kırmızı ışık |
| Aralık | 0...3 m | 0...3 m | 0...3 m |
| Bağlantı | Kablo, 2.00 m, PUR | Kablo, 2.00 m, PUR | Kablo, 3.00 m, PUR |
| Dış gövde malzemesi | Çinko, Döküm, nikel kaplamalı | Çinko, Döküm, nikel kaplamalı | Çinko, Döküm, nikel kaplamalı |
| Algılama yüzey malzemesi | PMMA | PMMA | PMMA |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor