benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Retro-yansıtıcı sensörler
Seri
6K
Boyut
12 x 41.5 x 21.6 mm
Arayüz
PNP: NO/NC
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Retro reflektif sensör
Alternatif ürün
BOS02E4
Retro-yansıtıcı sensörler
BOS 6K-UU-PT10-S49
kullanılabilirlik
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BOS 6K-PU-PT10-S49 | BOS 6K-UU-PT10-S49 | |
|
185,81 EUR
Liste fiyatı
|
164,29 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | 6K | 6K |
|---|---|---|
| Boyut | 12 x 41.5 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm |
| Arayüz | PNP: NO/NC | PNP/NPN normalde açık/normalde kapalı (NO/NC) |
| Çalışma prensibi | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör |
| Optik çalışma prensibi | Retro reflektif sensör | Retro reflektif sensör, Transparent detection |
| Benzersiz optik özellik |
Koaksiyel optik Şeffaflık algılama |
Şeffaflık algılama |
| Işın özelliği | Iraksak | Iraksak |
| Işık tipi | LED, kırmızı ışık | LED, kırmızı ışık |
| Işık bölgesi boyutu | 50 x 50 mm 2 m'de | 40 x 40 mm 1 m'de |
| Aralık | 0...2 m | 0...2 m |
| Bağlantı | Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup | Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup |
| Dış gövde malzemesi | ABS | ABS |
| Algılama yüzey malzemesi | PMMA | PMMA |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Giriş fonksiyonu | - |
Anahtar devre dışı açık/kapalı Düğme ile aynı fonksiyon |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor