benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Retro-yansıtıcı sensörler
Seri
08E
Boyut
Ø 8 x 40 mm
Arayüz
NPN: Normalde açık (NO)
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Retro reflektif sensör
Alternatif ürün
BOS01RP
Retro-yansıtıcı sensörler
BOS 08E-PS-PR20-02
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BOS 08E-NS-PR20-02 | BOS 08E-PS-PR20-02 | |
|
107,64 EUR
Liste fiyatı
|
107,64 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | 08E | 08E |
|---|---|---|
| Boyut | Ø 8 x 40 mm | Ø 8 x 40 mm |
| Arayüz | NPN: Normalde açık (NO) | PNP Normalde açık (NO) |
| Çalışma prensibi | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör |
| Optik çalışma prensibi | Retro reflektif sensör | Retro reflektif sensör |
| Işın özelliği | Iraksak | Iraksak |
| Işık tipi | LED, kırmızı ışık | LED, kırmızı ışık |
| Işık bölgesi boyutu | Ø 3.0 mm Işık çıkışı | Ø 3.0 mm Işık çıkışı |
| Aralık | 0...1 m | - |
| Bağlantı | Kablo, 2.00 m, PUR | Kablo, 2.00 m, PUR |
| Dış gövde malzemesi | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik |
| Algılama yüzey malzemesi | PMMA | PMMA |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor