benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Işık düğmesi
Seri
Q08M
Boyut
8 x 59 x 8 mm
Arayüz
PNP: Normalde kapalı (NC)
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Cisimden yansımalı sensör, enerjik
Alternatif ürün
BOS01RJ
Işık düğmesi
BOS Q08M-PS-KD20-S49
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BOS Q08M-PO-KD20-S49 | BOS Q08M-PS-KD20-S49 | |
|
104,24 EUR
Liste fiyatı
|
104,24 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | Q08M | Q08M |
|---|---|---|
| Boyut | 8 x 59 x 8 mm | 8 x 59 x 8 mm |
| Arayüz | PNP: Normalde kapalı (NC) | PNP Normalde açık (NO) |
| Çalışma prensibi | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör |
| Optik çalışma prensibi | Cisimden yansımalı sensör, enerjik | Cisimden yansımalı sensör, enerjik |
| Işın özelliği | Iraksak | Iraksak |
| Işık tipi | LED, kırmızı ışık | LED, kırmızı ışık |
| Işık bölgesi boyutu | Ø 3.0 mm Işık çıkışı | Ø 3.0 mm Işık çıkışı |
| Aralık | 1...60 mm | 1...60 mm |
| Bağlantı | Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup | Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup |
| Dış gövde malzemesi | Çinko, Döküm, nikel kaplamalı | Çinko, Döküm, nikel kaplamalı |
| Algılama yüzey malzemesi | PMMA | PMMA |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor