benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Işık düğmesi
Seri
21M
Boyut
15 x 51 x 42.5 mm
Arayüz
PNP Normalde açık (NO)
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Cisimden yansımalı sensör, üçgen şeklinde
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
| BOS 21M-PSV-LH23-S4 | BOS 21M-PA-LH23-S4 | |
|
-
Liste fiyatı
|
289,93 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | 21M | 21M |
|---|---|---|
| Boyut | 15 x 51 x 42.5 mm | 15 x 51 x 42.5 mm |
| Arayüz | PNP Normalde açık (NO) |
PNP Normalde açık (NO) PNP Normalde kapalı (NC) |
| Çalışma prensibi | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör |
| Optik çalışma prensibi | Cisimden yansımalı sensör, üçgen şeklinde | Cisimden yansımalı sensör, üçgen şeklinde |
| Benzersiz optik özellik | Arka plan bastırma | Arka plan bastırma |
| Işın özelliği | Odak, tipik olarak 400 mm | Odak, tipik olarak 400 mm |
| Işık tipi | Lazer kırmızı ışık | Lazer kırmızı ışık |
| Işık bölgesi boyutu | Ø 3 mm 200 mm'de | Ø 3 mm 200 mm'de |
| Aralık | 1...250 mm | 1...250 mm |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Dış gövde malzemesi |
Çinko, Döküm, toz kaplamalı Alüminyum |
Çinko, Döküm, toz kaplamalı Alüminyum |
| Algılama yüzey malzemesi | Cam | Cam |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus CDRH EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor