benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yıkama için farklı ışık tiplerine sahip kübik ışın sensörleri
Special characteristics
Washdown
Seri
R01E
Boyut
20 x 32 x 9 mm
Arayüz
PNP Normalde kapalı (NC)
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Bu ürün Classic portföyün bir parçasıdır, yani
genişletilmiş kullanılabilirlik
esnek geçiş dönemi
şeffaf koşullar
Alternatif ürün
BOS0213
Karşılıklı tip sensörler
BOS R020K-PO-RX11-02
kullanılabilirlik
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BOS R01E-PO-KE20-00,2-S49 | BOS R020K-PO-RX11-02 | |
|
111,03 EUR
Liste fiyatı
|
143,89 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Special characteristics | Washdown | - |
|---|---|---|
| Seri | R01E | R020K |
| Boyut | 20 x 32 x 9 mm | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm |
| Arayüz | PNP Normalde kapalı (NC) | PNP Normalde kapalı (NC) |
| Çalışma prensibi | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör |
| Optik çalışma prensibi | Geçiş ışınlı sensör | Geçiş ışınlı sensör |
| Işık tipi | LED, kırmızı ışık | LED, kırmızı ışık |
| Aralık | 0...2.2 m | 0...2 m |
| Bağlantı | Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.20 m, PUR | Kablo, 2.00 m, PVC |
| Dış gövde malzemesi | Paslanmaz çelik (1.4404) |
PC PBT |
| Algılama yüzey malzemesi | PA | PMMA |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus Ecolab WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Işık bölgesi boyutu | - | Ø 23 mm 500 mm'de |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor