benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
M18 dişli ve farklı ışık tiplerine sahip silindirik geçişli fotoelektrik sensörler
Special characteristics
Washdown
Seri
18E
Boyut
Ø 18 x 75 mm
Arayüz
IO-Link: 1.1
PNP: NO/NC
PNP: NO/NC
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Bu ürün Classic portföyün bir parçasıdır, yani
genişletilmiş kullanılabilirlik
esnek geçiş dönemi
şeffaf koşullar
Alternatif ürün
BOS01UC
Karşılıklı tip sensörler
BOS 18M-PI-RE30-S4
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BOS 18E-PI-RE30-S4 | BOS 18M-PI-RE30-S4 | |
|
122,36 EUR
Liste fiyatı
|
100,84 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Special characteristics | Washdown | - |
|---|---|---|
| Seri | 18E | 18M |
| Boyut | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Arayüz |
IO-Link: 1.1 PNP: NO/NC |
IO-Link: 1.1 PNP: NO/NC |
| Çalışma prensibi | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör |
| Optik çalışma prensibi | Geçiş ışınlı sensör (alıcı) | Geçiş ışınlı sensör (alıcı) |
| Işık tipi | LED, kırmızı ışık | LED, kırmızı ışık |
| Aralık | 0...20 m | 0...20 m |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Dış gövde malzemesi | Paslanmaz çelik (1.4571) | Pirinç, nikel kaplamalı |
| Algılama yüzey malzemesi | Cam | Cam |
| Çalışma voltajı Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
cULus CE UKCA WEEE Ecolab |
cULus CE UKCA WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor