benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
M8 dişli ve farklı ışık türlerine sahip silindirik geçişli fotoelektrik sensörler
Seri
08E
Boyut
Ø 8 x 40 mm
Arayüz
Normalde açık (NO)
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Geçiş ışınlı sensör (alıcı)
Alternatif ürün
BOS020F
Karşılıklı tip sensörler
BOS 08E-PS-KE20-S49
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BOS 08E-NS-LE20-00,2-S49 | BOS 08E-PS-KE20-S49 | |
|
113,30 EUR
Liste fiyatı
|
80,30 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | 08E | 08E |
|---|---|---|
| Boyut | Ø 8 x 40 mm | Ø 8 x 40 mm |
| Arayüz | Normalde açık (NO) | PNP Normalde açık (NO) |
| Çalışma prensibi | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör |
| Optik çalışma prensibi | Geçiş ışınlı sensör (alıcı) | Geçiş ışınlı sensör (alıcı) |
| Işık tipi | Lazer kırmızı ışık | LED, kırmızı ışık |
| Aralık | 0...3 m | 0...2.2 m |
| Dış gövde malzemesi | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik |
| Algılama yüzey malzemesi | PMMA | PMMA |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Bağlantı | - | Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor