Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BOS0262

BOS 18E-PA-ID25-S4

Işık düğmesi

Special characteristics
Washdown
Seri
18E
Boyut
Ø 18 x 75 mm
Arayüz
PNP Normalde açık (NO)
PNP Normalde kapalı (NC)
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Special characteristics
Washdown
Seri
18E
Boyut
Ø 18 x 75 mm
Arayüz
PNP Normalde açık (NO)
PNP Normalde kapalı (NC)
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Cisimden yansımalı sensör, enerjik
Işın özelliği
Iraksak
Işık tipi
Kızıl ötesi ışık
Aralık
100 mm
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik (1.4404)
Algılama yüzey malzemesi
Cam
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Onay/Uyumluluk
Ecolab
cULus
CE
UKCA
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 14.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-03
ECLASS 8.1
27-27-09-03
ECLASS 9.0
27-27-09-03
ECLASS 9.1
27-27-09-03
ETIM 4.0
EC002719
ETIM 5.0
EC002719
ETIM 6.0
EC002719
ETIM 7.0
EC002719
ETIM 8.0
EC002719
ETIM 9.0
EC002719
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.