Yıkama için farklı ışık tiplerine sahip kübik dağınık sensörler
PNP: Normalde açık (NO)
Bu ürün Classic portföyün bir parçasıdır, yani
Alternatif ürünler
|
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BOS R01E-UI-KH22-00,2-S49 | BOS R020K-PS-RH12-00,2-S75 | |
|
150,70 EUR
Liste fiyatı
|
146,30 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Special characteristics | Washdown | - |
|---|---|---|
| Seri | R01E | R020K |
| Boyut | 20 x 32 x 9 mm | 7.7 x 32.5 x 13.5 mm |
| Arayüz |
IO-Link: 1.1 PNP: Normalde açık (NO) |
PNP Normalde açık (NO) |
| Çalışma prensibi | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör |
| Optik çalışma prensibi | Cisimden yansımalı sensör, üçgen şeklinde | Cisimden yansımalı sensör, üçgen şeklinde |
| Benzersiz optik özellik | Arka plan bastırma | Arka plan bastırma |
| Işın özelliği | Iraksak | Odak, tipik olarak 15 mm |
| Işık tipi | LED, kırmızı ışık | LED, kırmızı ışık |
| Işık bölgesi boyutu | Ø 3.0 mm Işık çıkışı | Ø 4.4 mm 80 mm'de |
| Aralık | 1...100 mm | 1...150 mm |
| Bağlantı | Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.20 m, PUR | Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 4-kutup, 0.20 m, PVC |
| Dış gövde malzemesi | Paslanmaz çelik (1.4404) | ABS |
| Algılama yüzey malzemesi | PA | PMMA |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
cULus CE UKCA Ecolab WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |