Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BOS026Z

BOS Q08M-NS-KF21-00,2-S49

Farklı ışık türlerine sahip kare dağınık sensörler

Seri
Q08M
Boyut
8 x 44 x 8 mm
Arayüz
NPN Normalde açık (NO)
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Cisimden yansımalı sensör, üçgen şeklinde
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Seri
Q08M
Boyut
8 x 44 x 8 mm
Arayüz
NPN Normalde açık (NO)
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Cisimden yansımalı sensör, üçgen şeklinde
Benzersiz optik özellik
Sabitlenmiş arka plan bastırma
Işın özelliği
Iraksak
Işık tipi
LED, kırmızı ışık
Işık bölgesi boyutu
Ø 3 mm Işık çıkışı
Aralık
5...30 mm
Bağlantı
Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.20 m, PUR
Dış gövde malzemesi
Çinko, Döküm, nikel kaplamalı
Algılama yüzey malzemesi
PMMA
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 14.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ECLASS 8.1
27-27-09-04
ECLASS 9.0
27-27-09-04
ECLASS 9.1
27-27-09-04
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
ETIM 8.0
EC001822
ETIM 9.0
EC002719
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.