benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Işık düğmesi
Seri
R020K
Boyut
7.7 x 26.8 x 13.5 mm
Arayüz
PNP: Normalde açık (NO)
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Cisimden yansımalı sensör, sabit HGA
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
| BOS R020K-PS-RF11-SA4-00,65 | BOS R020K-PS-RF11-00,2-S49 | BOS R020K-PS-RF11-00,2-S75 | |
|
128,03 EUR
Liste fiyatı
|
116,70 EUR
Liste fiyatı
|
116,70 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | R020K | R020K | R020K |
|---|---|---|---|
| Boyut | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm |
| Arayüz | PNP: Normalde açık (NO) | PNP Normalde açık (NO) | PNP Normalde açık (NO) |
| Çalışma prensibi | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör |
| Optik çalışma prensibi | Cisimden yansımalı sensör, sabit HGA | Cisimden yansımalı sensör, sabit HGA | Cisimden yansımalı sensör, sabit HGA |
| Benzersiz optik özellik | Arka plan bastırma | Arka plan bastırma | Arka plan bastırma |
| Işın özelliği | Odak, tipik olarak 15 mm | Odak, tipik olarak 15 mm | Odak, tipik olarak 15 mm |
| Işık tipi | LED, kırmızı ışık | LED, kırmızı ışık | LED, kırmızı ışık |
| Işık bölgesi boyutu | Ø 3 mm 15 mm'de | Ø 3 mm 15 mm'de | Ø 3 mm 15 mm'de |
| Aralık | 1...30 mm | 1...30 mm | 1...30 mm |
| Bağlantı | Cable with connector, JST 3-pin: XAP-03V-1-erkek, 3-pin, 0.65 m, PVC | Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.20 m, PVC | Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 4-kutup, 0.20 m, PVC |
| Dış gövde malzemesi | ABS | ABS | ABS |
| Algılama yüzey malzemesi | PMMA | PMMA | PMMA |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor