benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Bağlantı blokları
Bağlantı yuvaları
4x M12x1-dişi, 5-pin
4x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu
4x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu
Güç göstergesi
Yeşil LED
Sviç fonksiyon ekranı
Sarı LED (16x)
Sinyal tipi
PNP
Bağlantı (COM 1)
M23x1-Male, 19-kutup
Alternatif ürün
BPI008T
Bağlantı blokları
BPI 8M4A5P-2K-B0-SM6LT
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BPI 8M4A5P-2K-00-SM6LT | BPI 8M4A5P-2K-B0-SM6LT | |
|
-
Liste fiyatı
|
98,93 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı yuvaları |
4x M12x1-dişi, 5-pin 4x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu |
8x M12x1-dişi, 5-pin |
|---|---|---|
| Güç göstergesi | Yeşil LED | Yeşil LED |
| Sviç fonksiyon ekranı | Sarı LED (16x) | Sarı LED (16x) |
| Sinyal tipi | PNP | PNP |
| Bağlantı (COM 1) | M23x1-Male, 19-kutup | M23x1-erkek, 19-pin |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Maksimum çıkış akımı | 2 A | 4 A |
| Toplam akım maksimum | 12 A | 8 A |
| Ortam sıcaklığı | -25...80 °C | -25...80 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor