benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Bağlantı blokları
Bağlantı yuvaları
4x M12x1-dişi, 4-pin
Güç göstergesi
Yeşil LED
Sviç fonksiyon ekranı
Sarı LED (4x)
Sinyal tipi
PNP
Kablo
PUR black, 5 m, Drag chain compatible
Alternatif ürün
BPI009R
Bağlantı blokları
BPI 4M4A4P-2K-B0-KPX70-050
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BPI 4M4A4P-2K-00-KPX70-050 | BPI 4M4A4P-2K-B0-KPX70-050 | |
|
-
Liste fiyatı
|
61,83 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı yuvaları | 4x M12x1-dişi, 4-pin | 4x M12x1-dişi, 4-pin |
|---|---|---|
| Güç göstergesi | Yeşil LED | Yeşil LED |
| Sviç fonksiyon ekranı | Sarı LED (4x) | Sarı LED (4x) |
| Sinyal tipi | PNP | PNP |
| Kablo | PUR black, 5 m, Drag chain compatible | PUR siyah, 5 m, Çekme zincirine uyumludur |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Maksimum çıkış akımı | 2 A | 4 A |
| Toplam akım maksimum | 12 A | 8 A |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor