benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Bağlantı blokları
Bağlantı yuvaları
4x M12x1-dişi, 4-pin
Güç göstergesi
Yeşil LED
Sviç fonksiyon ekranı
Sarı LED (4x)
Sinyal tipi
NPN
Kablo
PUR siyah, 15 m, Çekme zincirine uyumludur
Alternatif ürün
BPI00J9
Bağlantı blokları
BPI 4M4A40-2K-B0-KPX70-150
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BPI 4M4A4N-2K-B0-KPX70-150 | BPI 4M4A40-2K-B0-KPX70-150 | |
|
94,08 EUR
Liste fiyatı
|
90,35 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı yuvaları | 4x M12x1-dişi, 4-pin | 4x M12x1-dişi, 4-pin |
|---|---|---|
| Güç göstergesi | Yeşil LED | - |
| Sviç fonksiyon ekranı | Sarı LED (4x) | LED yok |
| Sinyal tipi | NPN | - |
| Kablo | PUR siyah, 15 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR siyah, 15 m, Çekme zincirine uyumludur |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..60 VDC/10th..60 VAC |
| Maksimum çıkış akımı | 4 A | 4 A |
| Toplam akım maksimum | 8 A | 8 A |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor