Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BPI00A0

BPI 4M4A5P-2K-B0-KPXB0-150

Bağlantı blokları

Bağlantı yuvaları
4x M12x1-dişi, 5-pin
Güç göstergesi
Yeşil LED
Sviç fonksiyon ekranı
Sarı LED (8x)
Sinyal tipi
PNP
Kablo
PUR siyah, 15 m, Çekme zincirine uyumludur

Ürün yürütme

Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Bağlantı yuvaları
4x M12x1-dişi, 5-pin
Güç göstergesi
Yeşil LED
Sviç fonksiyon ekranı
Sarı LED (8x)
Sinyal tipi
PNP
Kablo
PUR siyah, 15 m, Çekme zincirine uyumludur
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Maksimum çıkış akımı
4 A
Toplam akım maksimum
8 A
IP derecesi
IP67
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-44-01-08
ECLASS 11.0
27-44-01-08
ECLASS 12.0
27-44-01-08
ECLASS 13.0
27-44-01-08
ECLASS 14.0
27-44-01-08
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-25-03-16
ECLASS 6.2
27-25-03-16
ECLASS 8.1
27-27-92-19
ECLASS 9.0
27-44-01-08
ECLASS 9.1
27-44-01-08
ETIM 4.0
EC002585
ETIM 5.0
EC002585
ETIM 6.0
EC002585
ETIM 7.0
EC002585
ETIM 8.0
EC002585
ETIM 9.0
EC002585
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.