benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Bağlantı blokları
Bağlantı yuvaları
4x M12x1-dişi, 5-pin
Güç göstergesi
Yeşil LED
Sviç fonksiyon ekranı
Sarı LED (8x)
Sinyal tipi
NPN
Kablo
PUR siyah, 5 m, Çekme zincirine uyumludur
Alternatif ürün
BPI00JE
Bağlantı blokları
BPI 4M4A50-2K-B0-KPXB0-050
kullanılabilirlik
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BPI 4M4A5N-2K-B0-KPXB0-050 | BPI 4M4A50-2K-B0-KPXB0-050 | |
|
72,30 EUR
Liste fiyatı
|
68,57 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı yuvaları | 4x M12x1-dişi, 5-pin | 4x M12x1-dişi, 5-pin |
|---|---|---|
| Güç göstergesi | Yeşil LED | - |
| Sviç fonksiyon ekranı | Sarı LED (8x) | LED yok |
| Sinyal tipi | NPN | - |
| Kablo | PUR siyah, 5 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR siyah, 5 m, Çekme zincirine uyumludur |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..60 VDC/10th..60 VAC |
| Maksimum çıkış akımı | 4 A | 4 A |
| Toplam akım maksimum | 8 A | 8 A |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor