benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Bağlantı blokları
Bağlantı yuvaları
4x M8x1-dişi, 4-pin
Güç göstergesi
Yeşil LED
Sviç fonksiyon ekranı
Sarı LED (8x)
Sinyal tipi
NPN
Bağlantı (COM 1)
M12x1-erkek, 12-pin
Ürün yürütme
M12x1-erkek, 12-pin
M12x1-erkek, 12-pin
Alternatif ürün
BPI00HE
Bağlantı blokları
BPI 4M3040-5K-B0-SM4CT
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BPI 4M304N-5K-B0-SM4CT | BPI 4M3040-5K-B0-SM4CT | |
|
-
Liste fiyatı
|
75,83 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı yuvaları | 4x M8x1-dişi, 4-pin | 4x M8x1-dişi, 4-pin |
|---|---|---|
| Güç göstergesi | Yeşil LED | - |
| Sviç fonksiyon ekranı | Sarı LED (8x) | LED yok |
| Sinyal tipi | NPN | - |
| Bağlantı (COM 1) | M12x1-erkek, 12-pin | M12x1-erkek, 12-pin |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC/10th..30 VAC |
| Maksimum çıkış akımı | 1.5 A | 1.5 A |
| Toplam akım maksimum | 1.5 A | 1.5 A |
| Ortam sıcaklığı | -25...80 °C | -25...80 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor