benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Bağlantı blokları
Bağlantı yuvaları
4x M8x1-dişi, 3-pin
Güç göstergesi
Yeşil LED
Sviç fonksiyon ekranı
Sarı LED (4x)
Sinyal tipi
NPN
Kablo
PUR siyah, 10 m, Çekme zincirine uyumludur
Ürün yürütme
3.00 m, PUR
5.00 m, PUR
10.00 m, PUR
10.00 m, PUR
15.00 m, PUR
Alternatif ürün
BPI00F7
Bağlantı blokları
BPI 4M3030-5K-B0-KPX60-100
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BPI 4M303N-5K-B0-KPX60-100 | BPI 4M3030-5K-B0-KPX60-100 | |
|
-
Liste fiyatı
|
90,35 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı yuvaları | 4x M8x1-dişi, 3-pin | 4x M8x1-dişi, 3-pin |
|---|---|---|
| Güç göstergesi | Yeşil LED | - |
| Sviç fonksiyon ekranı | Sarı LED (4x) | LED yok |
| Sinyal tipi | NPN | - |
| Kablo | PUR siyah, 10 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR siyah, 10 m, Çekme zincirine uyumludur |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..60 VDC/10th..60 VAC |
| Maksimum çıkış akımı | 3 A | 3 A |
| Toplam akım maksimum | 8 A | 8 A |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor