Bağlantı blokları
Ürün yürütme
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BPI AM303N-5K-B0-KPXC0-100 | BPI AM3030-5K-B0-KPXC0-100 | |
|
-
Liste fiyatı
|
122,19 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı yuvaları | 10x M8x1-dişi, 3-pin | 10x M8x1-dişi, 3-pin |
|---|---|---|
| Güç göstergesi | Yeşil LED | - |
| Sviç fonksiyon ekranı | Sarı LED (10x) | LED yok |
| Sinyal tipi | NPN | - |
| Kablo | PUR siyah, 10 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR siyah, 10 m, Çekme zincirine uyumludur |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..60 VDC/10th..60 VAC |
| Maksimum çıkış akımı | 3 A | 3 A |
| Toplam akım maksimum | 8 A | 8 A |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |